HFE81-38
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfe81_asmtab.prj},{NB=HFE81-38},{CODE=HFE81},{TYPE=Economical flat / round hole type},{MAT=SPCC},{SUR=duxin},{SP=38},{A=32},{B=38},{A1=20},{B1=26},{T=1.5},{H=6.4},{DD=4.2},{DD1=3.4},{TOR=0.15±20%},{WEI=0.02},{LINK=web},{PPATH=hfe81/assem/hfe81_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFE81 - 铁制碟形铰链·弹簧型·圆孔型
明细表
HFE81-38
CODE
代码
HFE81
TYPE
类型
经济型平型/圆孔型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SP
规格
38
A
32
mm
B
38
mm
A1
20
mm
B1
26
mm
T
1.5
mm
H
6.4
mm
DD
d
4.2
mm
DD1
d1
3.4
mm
TOR
直角展开时
0.15±20%
N.m
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.02
LINK
网址
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求