HFE86-60
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfe86_asmtab.prj},{NB=HFE86-60},{CODE=HFE86},{TYPE=ykx·pzx},{XJB=jingjixing},{MAT=SPCC},{SUR=duxin},{SP=60},{A=45},{B=60},{A1=29},{A2=25},{B1=24},{T=1.5},{H=7.5},{DD=4},{DD1=4},{TOR=0.28±20%},{WEI=0.04},{LINK=web},{PPATH=hfe86/assem/hfe86_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFE86 - 铁制碟形铰链·弹簧型·圆孔型·偏置型
明细表
HFE86-60
CODE
代码
HFE86
TYPE
类型
圆孔型·错位型
XJB
性价比
经济型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SP
规格
60
A
45
mm
B
60
mm
A1
29
mm
A2
25
mm
B1
24
mm
T
1.5
mm
H
7.5
mm
DD
d
4
mm
DD1
d1
4
mm
TOR
直角展开时
0.28±20%
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.04
LINK
网址
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求