HFE91-25
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfe91_asmtab.prj},{NB=HFE91-25},{CODE=HFE91},{TYPE=zhuikongxing},{XJB=jingjixing},{MAT=SPCC},{SUR=duxin},{SP=25},{A=33},{B=25},{A1=22},{B1=14},{T=1},{H=5.3},{DD=4.2},{DD1=3},{D=6.2},{TOR=0.04±20%},{WEI=0.01},{LINK=web},{PPATH=hfe91/assem/hfe91_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFE91 - 铁制碟形铰链·弹簧型·锥孔型
明细表
HFE91-25
CODE
代码
HFE91
TYPE
类型
锥孔型
XJB
性价比
经济型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SP
规格
25
A
33
mm
B
25
mm
A1
22
mm
B1
14
mm
T
1
mm
H
5.3
mm
DD
d
4.2
mm
DD1
d1
3
mm
D
6.2
mm
TOR
直角展开时
0.04±20%
N.m
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.01
LINK
网址
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求