HFH03-50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfh03_04.prj},{NB=HFH03-50},{CODE=HFH03},{TYPE1=Plug-in type},{TYPE2=Conical hole type},{COST=Precision type},{LOAD=Medium load type},{INS=left side},{MAT=ADC},{SUR=Baking paint(Metallic Silver)},{SPE=50},{LINK=Website link},{PPATH=hfh03_04/assem/hfh03_04_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFH03_04 - 拆卸式铰链/精密拔插型/平型
明细表
HFH03-50
CODE
代码
HFH03
HFH03
TYPE1
类型
拔插型
TYPE2
类型
锥孔型
COST
性价比
精密型
LOAD
载荷
中载型
INS
拔插方向
左侧
左侧
MAT
材质
ADC
SUR
表面处理
烤漆(金属银色)
SPE
规格
50
65
75
100
50
65
75
100
A
40
mm
B
50
mm
A1
0
mm
A2
26
mm
B1
0
mm
B2
0
mm
B3
30
mm
DD1
d1
10
mm
D1
5
mm
N
4
mm
DD
d
4.2
mm
D
8.2
mm
R
2
mm
L
45.0
mm
T
3.0
mm
LOAD1
10
kg
CKZL
参考重量
0.020
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求