HFH73-42
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfh73.prj},{NB=HFH73-42},{CODE=HFH73},{TYPE=Insert type, plug type, quick installation type},{INS=Inverted},{SUI=External type},{MAT=ZDC},{SUR=Spray (black light)},{SPE=42},{LOAD=19},{WEI=0.113},{LINK=webxxx},{PPATH=hfh73/assem/hfh73_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFH73 - 快装式铰链 内镶型
明细表
HFH73-42
CODE
代码
HFH73
TYPE
类型
内镶型,插销型,快速安装型
INS
安装类型
倒扣型
SUI
适用内/外装门
外装门
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
喷塑(黑淡光)
SPE
规格
42
42A
42B
42
42A
42B
A
4.6
T
适用门板厚度T
1.5
LOAD
载重
19
kg
WEI
参考重量
0.113
kg/pcs
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求