HFJ67-62
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfj67.prj},{NB=HFJ67-62},{CODE=HFJ67},{TYPE=Plug/Tap Type},{SUI=Interior/exterior doors},{UNP=Universal},{MAT=SUS304},{SUR=brushed polishing},{SPE=62},{LINK=website link},{PPATH=hfj67/assem/hfj67_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hfj67 - 拆卸式铰链 加厚型 内/外装门 拔插型
明细表
HFJ67-62
CODE
代码
HFJ67
TYPE
类型
插拔型/螺孔型
SUI
适用内/外装门
内/外装门
UNP
拔插方向
通用型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理/颜色
拉丝抛光
SPE
规格
62
90
62
90
A1
15
mm
A2
h
17.5
mm
B
62.4
mm
B1
H
19
mm
B2
H1
12
mm
B3
H2
19
mm
M
M5
mm
LOAD
负载
38.5
kg
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.0678
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求