Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFK46_47 - 旗型扭矩碟形铰链 圆孔型/螺钉型 阻尼型 任意角度定位型
明细表
HFK46-40
CODE
代码
TYPE
类型
阻尼器,圆孔型
ADJ
调整角度
任意角度定位型
PLU
安装方向
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理/颜色
喷塑(黑色)
SPE
规格
A
54.0
B
33.6
A1
44.0
A2
24.0
B1
17.1
H
9.0
V
9.1
M
3.0
DD
d
3.5
T
3.5
TOR
扭矩(N•m)
0.45±20%
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.02
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型