HFL26-39
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfl26.prj},{NB=HFL26-39},{CODE=HFL26},{TYPE1=Thick type},{TYPE2=Screw type},{MAT=SUS316},{SUR=wire drawing},{SPE=39},{LINK=Website link},{PPATH=hfl26/assem/hfl26_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFL26 - 不锈钢蝶形铰链/厚型
明细表
HFL26-39
CODE
代码
HFL26
TYPE1
类型
厚型
TYPE2
类型
螺钉型
MAT
材质
SUS316
SUR
表面处理
拉丝
SPE
规格
39
49
67
39
49
67
A
39
mm
B
7.5
mm
A1
27
mm
B1
10
mm
B2
14
mm
B3
13.5
mm
B4
12
mm
M
6
mm
LOAD
负载
18
kg
CKZL
参考重量
0.12
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求