Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFN62 - 隐藏式铰链 内装门 加厚型 固定型 单排锥孔型
明细表
HFN62-43
CODE
代码
HFN62
TYPE
类型
固定型/单排锥孔型
SUI
适用内/外装门
内装门
MAT1
主体材质
ZDC
MAT2
连接管材质
SUS201
SUR
表面处理
拉丝镀镍
SPE
规格
43
A
26.2 mm
B
43 mm
A1
17 mm
A2
7 mm
B1
33 mm
B2
22 mm
H
11.3 mm
H1
5.5 mm
H2
1 mm
D
6.3 mm
DD
d
3.9 mm
SUIT
适合门厚
≥12 mm
LOAD
负载
≤5 kg
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.03
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model