HFQ78-27
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfq78.prj},{NB=HFQ78-27},{CODE=HFQ78},{TYPE=Box type•Single padlock hole},{MAT=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{SPE=27},{LINK=webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/index.php?s=/home/detail/detail/typecode/HFQ78/xlno/HFQ78.html},{PPATH=hfq78/assme/hfq78_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFQ78 - 弹簧型搭扣•盒型
明细表
HFQ78-27
CODE
代码
HFQ78
TYPE
类型
盒型•单挂锁孔
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚筒抛光
SPE
规格
27
28
43
27
28
43
L1
41
L2
18
L3
35
L4
8
L5
6.8
L6
27
L7
12
W1
35.6
W2
18.0
W3
26.0
W4
18.0
H1
12.0
H2
8.3
H3
6.3
T
t
1.5
M
M3
MPOOL
3
K
5.5x9
DD1
d1
3.4
DD2
d2
6.0
WEI
参考重量
0.032
kg/pcs
LINK
网址
链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求