HFR16-60
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfr16_asmtab.prj},{NB=HFR16-60},{CODE=HFR16},{TYPE=dai PA dianquanxing},{MAT=xinhejin},{SUR=Electrophoresis (black)},{SPE=60},{A=40},{B=60},{A1=30},{B1=40},{B2=34},{T=6},{DD=5.3},{DD1=6.5},{R=6.5},{E=6},{F=13},{G=15},{K=14},{N=18},{WEI=0.11},{PPATH=hfr16/assem/hfr16_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFR16 - 锌合金碟形铰链·带PA垫圈型
明细表
HFR16-60
CODE
代码
HFR16
TYPE
类型
带PA垫圈型
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
电泳(黑色)
SPE
规格
60
A
40
mm
B
60
mm
A1
30
mm
B1
40
mm
B2
34
mm
T
6
mm
DD
d
5.3
mm
DD1
d1
6.5
mm
R
6.5
mm
E
6
mm
F
13
mm
G
15
mm
K
14
mm
N
负载(kg)
18
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.11
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求