HFR67-63
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfr67.prj},{NB=HFR67-63},{CODE=HFR67},{TYPE1=Symmetrical type},{TYPE2=Horizontal waist hole type},{MAT=ZDC},{SUR=Sandblasting chrome plating},{SPE=63},{LINK=Website link},{PPATH=hfr67/assem/hfr67_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFR67 - 锌合金蝶形铰链/对称型
明细表
HFR67-63
CODE
代码
HFR67
TYPE1
类型
对称型
TYPE2
类型
横向腰孔型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
喷砂镀铬
SPE
规格
63
86
104
63
86
104
A
63
mm
A1
45.4
mm
A2
30.4
mm
B
60
mm
B1
40
mm
B2
20
mm
H
11.5
mm
AA
a
5.5
mm
BB
b
4.2
mm
DD1
d1
6
mm
LOAD
负载
50
kg
CKZL
参考重量
0.15
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求