Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFS51_52 - 锌合金蝶形铰链/加厚型.偏心旋转型
明细表
HFS51-30
CODE
代码
TYPE
类型
厚型
TYPE1
类型
偏心旋转型
TYPE2
类型
上下偏置螺孔型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
SPE
规格
A
28.5 mm
B
30.0 mm
A1
18.5 mm
A2
0 mm
A3
0 mm
B1
22 mm
B2
22 mm
B3
15.5 mm
B4
10.0 mm
H
13.0 mm
H1
0 mm
M
4 mm
LOAD
载荷
10 kg
CKZL
参考重量
0.04 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD