HFU98-L42
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfu98.prj},{NB=HFU98-L42},{CODE=HFU98},{TYPE=Ordinary suction, dual cores},{MAT1=PBT},{MAT2=SPCC},{SUR1=white},{SUR2=chrome},{L=42},{ATT=2},{WEI=0.031},{LINK=webxxx},{PPATH=hfu98/assem/hfu98_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFU98 - 标准磁力扣 侧面普通吸力 双磁芯(塑胶)
明细表
HFU98-L42
CODE
代码
HFU98
TYPE
类型
普通吸力, 双磁芯
MAT1
外壳材质
PBT
MAT2
吸附板材质
SPCC
SUR1
外壳表面处理
白色
SUR2
吸附板表面处理
镀铬
L
42
50
50A
42
50
50A
L1
50.5
L2
33.0
P
30.0
E
17.0
E1
10.0
H
12.0
H1
3.0
W
20.0
W1
30.0
V
11.5
DD
3.2X6.2
ADS
吸附板数量(PCS)
1
SCR
附配螺钉(PCS)
4
ATT
吸引力(kgf)
2
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.031
LINK
网址
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求