HFW61-L28.5
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw61_asmtab.prj},{NB=HFW61-L28.5},{CODE=HFW61},{TYPE=niezhuangxing},{MAT=ZDC},{SUR=duge},{L=28.5},{LPOOL=28.5},{L1=20},{L2=16},{L3=25},{H2=12.5},{H3=3},{HH=5},{W1=8.3},{W2=7.5},{DD=3.2},{DD1=6.4},{M=M3},{MPOOL=3},{TRL=3.6},{BCL=2.4},{WEI=0.018},{PPATH=hfw61/assem/hfw61_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFW61 - 球形扣·内装型
明细表
HFW61-L28.5
CODE
代码
HFW61
TYPE
类型
内装型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀铬
L
28.5
28.5
mm
L1
20
20
mm
L2
16
16
mm
L3
25
25
mm
H2
12.5
12.5
mm
H3
3
3
mm
HH
h
5
5
mm
W1
8.3
8.3
mm
W2
7.5
7.5
mm
DD
d
3.2
3.2
mm
DD1
d1
6.4
6.4
mm
M
M3
M3
mm
TRL
推入力(kgf)
3.6
3.6
BCL
拔出力(kgf)
2.4
2.4
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.018
0.018
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求