HFW81-L58
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw81_asmtab.prj},{NB=HFW81-L58},{CODE=HFW81},{TYPE=shuangtouxing},{MAT=ZDC},{SUR=duge},{L=58},{L1=49},{L2=16},{L3=24},{H=13.3},{H1=3},{H2=24},{H3=2.5},{D=16},{F=36},{W1=10.5},{W2=7.5},{TRL=3.2},{BCL=2.7},{WEI=0.395},{PPATH=hfw81/assem/hfw81_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFW81 - 球形扣·双头型
明细表
HFW81-L58
CODE
代码
HFW81
TYPE
类型
双头型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀铬
L
58
mm
L1
49
mm
L2
16
mm
L3
24
mm
H
13.3
mm
H1
3
mm
H2
24
mm
H3
2.5
mm
D
16
mm
F
36
mm
W1
10.5
mm
W2
7.5
mm
TRL
推入力(kgf)
3.2
BCL
拔出力(kgf)
2.7
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.395
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求