HFX21-10
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx21_asmtab.prj},{NB=HFX21-10},{CODE=HFX21},{TYPE=ketiaoxing},{MAT=SPCC},{SUR=duxin},{SPE=10},{Z=10},{LMA=374},{LMI=214},{Z1=234.5},{Z2=248},{Z3=261},{Z4=274.5},{Z5=288},{Z6=301},{Z7=314.5},{Z8=327},{Z9=340.5},{Z10=354},{WEI=0.3},{PPATH=hfx21/assem/hfx21_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX21 - 撑杆·可调型
明细表
HFX21-10
CODE
代码
HFX21
TYPE
类型
可调型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SPE
规格
10
Z
止口数
10
LMA
L(max)
374
mm
LMI
L(min)
214
mm
Z1
(L伸出)止口数1
234.5
mm
Z2
(L伸出)止口数2
248
mm
Z3
(L伸出)止口数3
261
mm
Z4
(L伸出)止口数4
274.5
mm
Z5
(L伸出)止口数5
288
mm
Z6
(L伸出)止口数6
301
mm
Z7
(L伸出)止口数7
314.5
mm
Z8
(L伸出)止口数8
327
mm
Z9
(L伸出)止口数9
340.5
mm
Z10
(L伸出)止口数10
354
mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.3
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求