HFX43-195
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx43.prj},{NB=HFX43-195},{CODE=HFX43},{TYPE=Two-point fixed, with unlocking button},{MAT1=SUS304},{MAT2=POM},{SUR=Drawing},{SPE=195},{LINK=webxxx},{PPATH=hfx43/assem/hfx43_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX43 - 手解锁式伸缩撑杆 带解锁钮
明细表
HFX43-195
CODE
代码
HFX43
TYPE
两点固定, 带解锁钮
MAT1
主体材质
SUS304
MAT2
解锁钮材质
POM
SUR
表面处理
拉丝
SPE
规格
195
270
195
270
L
195
L1
133
S
62
TEN
拉伸承重(N)
80
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.15
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求