HFX75-L155
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfx75_76.prj},{NB=HFX75-L155},{CODE=HFX75},{TYPE=Detachable bearing},{TYPE1=Left},{MAT=carbon steel},{SUR=Chrome plating},{L=155},{T=3},{T1=2},{LINK=Website link},{PPATH=hfx75_76/assem/hfx75_76_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFX75_76 - 手动式旋转撑杆/支座可拆型/普通门用.两点固定
明细表
HFX75-L155
CODE
代码
HFX75
HFX75
TYPE
类型
支座可拆型
TYPE1
类型
左用
左用
MAT
材质
碳钢
SUR
表面处理
镀铬
L
155
232
155
232
mm
L1
85
mm
W
28
mm
H
45
mm
H1
12
mm
H2
12
mm
A
10.5
mm
T
3
mm
T1
2
mm
T2
1.5
mm
M
M3
mm
CKZL
参考重量
0.15
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求