HFY36-L41
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfy36_37.prj},{NB=HFY36-L41},{CODE=HFY36},{TYPE=Short distance},{TYPE1=With spring device},{TYPE2=Press to unlock},{MAT=A1080P},{MAT1=POM},{COL=black},{L=41},{W=31},{H=20.0},{S=6},{D=14.5},{D1=9.5},{DD=4.2},{DD1=5.4},{DD2=4.2},{L1=22.0},{L2=16.7},{W1=22.5},{W2=9.8},{W3=12},{H1=11},{TT=2.8},{TT1=1.9},{CKZL=0.015},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFY36_37 - 按钮式方形插销/按压解锁/短程距离 带弹簧装置
明细表
HFY36-L41
CODE
代码
HFY36
HFY36
TYPE
类型
短程距离
TYPE1
类型
带弹簧装置
TYPE2
类型
按压解锁
MAT
本体材质
A1080P
A1080P
MAT1
按钮/锁舌 材质
POM
COL
颜色
黑色
L
41
41
mm
W
31
31
mm
H
20.0
20.0
mm
S
6
6
mm
D
14.5
14.5
mm
D1
9.5
9.5
mm
DD
d
4.2
mm
DD1
d1
5.4
5.4
mm
DD2
d2
4.2
mm
L1
22.0
22.0
mm
L2
16.7
16.7
mm
W1
22.5
22.5
mm
W2
9.8
9.8
mm
W3
12
12
mm
H1
11
11
mm
TT
t
2.8
2.8
mm
TT1
t1
1.9
1.9
mm
CKZL
参考重量
0.015
0.015
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求