HFZ03-40
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfz03.prj},{NB=HFZ03-40},{CODE=HFZ03},{TYPE=Rotating type, horizontal fixed},{MAT1=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{SPE=40},{LINK=webxxx},{PPATH=hfz03/assem/hfz03_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFZ03 - 轻载型挂钩 适用小工具类 旋转型 横向固定
明细表
HFZ03-40
CODE
HFZ03
TYPE
类型
旋转型, 横向固定
MAT1
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚磨抛光
SPE
40
50
40
50
W
16.0
W1
9.0
H
16.5
H1
5.5
C
24.9
A
42.0
L
40.0
L1
21.4
A1
30.0
R
10.0
T
2.0
HOI
吊重(N)
66.0
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.027
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求