HFZ27-65
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfz27.prj},{NB=HFZ27-65},{CODE=HFZ27},{TYPE=Double hook, horizontal fixation},{MAT=SCS13},{SUR=mirror reflection},{SPE=65},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFZ27 - 中载型挂钩 适用衣物类、工具包 双挂钩
明细表
HFZ27-65
CODE
HFZ27
TYPE
类型
双挂钩,横向固定
MAT
材质
SCS13
SUR
表面处理追加工
镜面抛光
SPE
规格
65
80
65
80
A
65.0
A1
36.0
R
20
W
6.5
C
25.0
T
4.0
T1
5.0
P
7.3
L
33.0
L1
20.0
M
M3
HOI
吊重(N)
200.0
WEI
参考重量
0.052
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求