Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGA71 - 内弹簧型搭扣/普通型•方型
明细表
HGA71-34
CODE
代码
HGA71
TYPE
类型
普通型•方型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
震动抛光
SPE
规格
L1
34 mm
L2
3.5 mm
L3
9.5 mm
L4
15.0 mm
L5
11.5 mm
W1
13.0 mm
W2
13.5 mm
W3
8.0 mm
H
6.0 mm
TT1
t1
0.9 mm
TT2
t2
1 mm
DD
d
3.2 mm
D
4.3 mm
TEN1
拉伸载荷1
34 N
TEN2
拉伸载荷2
49 N
TEN3
拉伸载荷3
--- N
TEN4
拉伸载荷4
--- N
CKZL
参考重量
0.006 kg/pcs
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型