HGA74-14
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hga74.prj},{NB=HGA74-14},{CODE=HGA74},{TYPE=Double Tightening / No Padlock Hole},{MAT=SUS304},{SUR=barrel polishing},{SP=14},{L1=75},{L2=46.0},{L3=43.2},{L4=13.3},{L5=4},{L6=27~30},{L7=-},{L8=31.2},{W1=32},{W2=28.2},{W3=24},{W4=14},{H=14.5},{TT=1.5},{DD=3.2},{N=4},{TL1=79},{TL2=98},{TL3=133},{TL4=-},{WEI=0.088},{LINK=website link},{PPATH=hga74/assem/hga74_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGA74 - 内弹簧型搭扣 双重紧固型
明细表
HGA74-14
CODE
代码
HGA74
TYPE
类型
双重紧固型/无挂锁孔
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚筒抛光
SP
规格
14
14
L1
75
75
mm
L2
46.0
46.0
mm
L3
43.2
43.2
mm
L4
13.3
13.3
mm
L5
4
4
mm
L6
27~30
27~30
mm
L7
-
-
mm
L8
31.2
31.2
mm
W1
32
32
mm
W2
28.2
28.2
mm
W3
24
24
mm
W4
14
14
mm
H
14.5
14.5
mm
TT
t
1.5
1.5
mm
DD
d
3.2
3.2
mm
N
4
4
mm
TL1
参考拉伸负载(紧固余量为1㎜)
79
79
N
TL2
参考拉伸负载(紧固余量为2㎜)
98
98
N
TL3
参考拉伸负载(紧固余量为3㎜)
133
133
N
TL4
参考拉伸负载(紧固余量为4㎜)
-
-
N
WEI
参考重量
0.088
0.088
kg/pcs
LINK
网页链接
网页链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求