Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGE38_39 - 快速安装型磁力扣/普通吸力/正面吸附力
明细表
HGE38-40
CODE
代码
TYPE
类型
普通吸力
SEAL
有无密封
MAT1
外壳 材质
AES
MAT2
磁铁材质
钕磁铁
COL
颜色
SPE
规格
B
40.0 mm
B1
39 mm
A
34.3 mm
APP
适用板厚
0.8~2.0 mm
ATT
吸引力
1.6 mm
CKZL
参考重量
0.009 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型