HGT01-32-0.8
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hgt01.prj},{NB=HGT01-32-0.8},{CODE=HGT01},{TYPE=Standard type, snap-in installation},{MAT1=POM},{MAT2=POM},{MAT3=PA},{COL=natural color},{SPE=32},{BH=0.8},{TRL=2},{TCL=2},{WEI=0.0045},{LINK=Webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HGT01?productModel=HGT01},{PPATH=hgt01/assem/hgt01_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGT01 - 标准型 卡扣式安装(推出力16.7~26.5N)
明细表
HGT01-32-0.8
CODE
代码
HGT01
TYPE
类型
标准型,卡扣式安装
MAT1
本体材质
POM
MAT2
扣件材质
POM
MAT3
碰头材质
PA
COL
颜色
自然色
SPE
规格
32
mm
BH
安装板厚度
0.8
1.0
1.2
0.8
1.0
1.2
mm
H
32.3
mm
TRL
推入力
2
kgf
TCL
推出力
2
kgf
WEI
参考重量
0.0045
kg/pcs
LINK
网址
网站连接
WEB
Web
https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HGT01?productModel=HGT01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求