HGT03-38
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hgt03.prj},{NB=HGT03-38},{CODE=HGT03},{TYPE=Standard small, embedded type},{MAT1=POM},{MAT2=PA},{COL=natural color},{SPE=38},{TRL=2},{TCL=2.3},{WEI=0.0045},{LINK=Webxxx},{WEB=https://www.yhdfa.com/product/J/J02_8/HGT03?productModel=HGT03},{PPATH=hgt03/assem/hgt03_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGT03 - 标准型 嵌入型(推出力16.7~26.5N)
明细表
HGT03-38
CODE
代码
HGT03
TYPE
类型
标准小型,嵌入型
MAT1
本体材质
POM
MAT2
碰头材质
PA
COL
颜色
自然色
SPE
规格
38
mm
TRL
推入力
2
kgf
TCL
推出力
2.3
kgf
WEI
参考重量
0.0045
kg/pcs
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求