HGT11-34.5
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hgt11.prj},{NB=HGT11-34.5},{CODE=HGT11},{TYPE=tight},{INT=External type},{MAT1=POM},{MAT2=PA},{COL=natural color},{SP=34.5},{PUS1=5.7},{PUS2=7.1},{WEI=0.0045},{LINK=website link},{PPATH=hgt11/assem/hgt11_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGT11 - 卡槽式·较紧型(推出力70N)
明细表
HGT11-34.5
CODE
代码
HGT11
TYPE
类型
较紧型
INT
安装类型
外装型
MAT1
本体材质
POM
MAT2
碰头材质
PA
COL
颜色
自然色
SP
规格
34.5
PUS1
推入力
5.7
kgf
PUS2
推出力
7.1
kgf
WEI
参考重量
0.0045
kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求