Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGY59 - 密封条 材质热塑性弹性体(TPE) 边缘保护型 无缓冲
明细表
HGY59-T0.4-B-L1
CODE
代码
HGY59
TYPE
类型
边缘保护型,无缓冲
MAT1
主体材质
热塑性弹性体(TPE)
MAT3
金属芯材质
铝合金
T
COL
颜色•花纹
L
长度(m) 最小单位1m
m
A
4.4 mm
B
9.7 mm
TT
t
1.9 mm
R1
最小弯曲半径R
30 mm
R2
最小弯曲半径R
30 mm
R3
最小弯曲半径R
20 mm
CLA
夹紧板厚
0.3~0.8 mm
PAC
整卷包装(米/卷)
50米/卷
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型