HGY63-8-L0.5
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hgy63.prj},{NB=HGY63-8-L0.5},{CODE=HGY63},{TYPE=Safety rubber sensor tape type},{MAT=EPDM},{COL=black},{TEM=-30~+55℃},{W=8},{L=0.5},{WIRE=Standard 1m, (other lengths can be customized)},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HGY63 - 密封条 安全橡胶传感胶带型
明细表
HGY63-8-L0.5
CODE
代码
HGY63
TYPE
类型
安全橡胶传感胶带型
MAT
材质
EPDM
COL
颜色
黑色
TEM
使用温度
-30~+55℃
W
宽度
8
23
25
25A
25B
40
40A
8
23
25
25A
25B
40
40A
L
长度 (最小单位0.1m)
m
WIRE
导线长度
标准1m, (其它长度可定制)
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求