IDA06-60
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida06.prj},{NB=IDA06-60},{CODE=IDA06},{TYPE=Two-section 丨 3/4 stretch},{KD=15},{MAT=ADC},{SUR=Natural anodizing},{HGCD=60},{LINK=webxxx},{PPATH=ida06/assem/ida06_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDA06 - 轻载型, 15系列, 二节式(ADC)
明细表
IDA06-60
CODE
代码
IDA06
TYPE
类型
二节式丨3/4伸展
KD
宽度
15
MAT
材质
ADC
SUR
表面处理
本色阳极氧化
HGCD
滑轨长度
60
70
90
100
60
70
90
100
mm
HGXC
滑轨行程
30
mm
A
30
mm
B
40
mm
C
25
mm
J
5
mm
CZ
承重 (1副)
5.1kgf
CKZL
参考重量
0.02
kg/pcs
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求