IDA31-80
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida31.prj},{NB=IDA31-80},{CODE=IDA31},{TYPE=Single section type},{TYPE1=Full length extension},{WIDTH=10.6},{MAT=SUS304},{HGZD=80},{HGXC=30},{A=15},{B=45},{C=60},{BEARING=5kgf},{CKZL=0.01},{LINK=Website link},{PPATH=ida31/assem/ida31_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDA31 - 工业滑轨/10系列.单节式/轻载式
明细表
IDA31-80
CODE
代码
IDA31
TYPE
类型
单节式
TYPE1
类型
全长伸展
WIDTH
宽度
10.6
MAT
材质
SUS304
HGZD
滑轨长度
80
HGXC
滑轨行程
30
A
15
mm
B
45
mm
C
60
mm
BEARING
承重
5kgf
1副
CKZL
参考重量
0.01
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求