IDA82-200
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ida82.prj},{NB=IDA82-200},{CODE=IDA82},{TYPE=Three-Section Type, Inner Rail Can Be Drawn Out},{WIDTH=35.8},{MAT=SUS304},{SUR=-},{LEN=200},{LINK=Wedsite Link},{PPATH=ida82/assem/ida82_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDA82 - 工业滑轨 /轻载型 /公制 36系列 三节式·SUS304
明细表
IDA82-200
CODE
代码
IDA82
TYPE
类型
三节式,內轨可抽出
WIDTH
宽度
35.8
mm
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
LEN
滑轨长度
200
250
300
350
400
450
500
550
600
200
250
300
350
400
450
500
550
600
mm
SLI
滑轨行程
200
mm
A
0
mm
B
0
mm
C
0
mm
D
142
mm
E
0
mm
F
0
mm
G
0
mm
H
0
mm
LOA
承重 (1 副)
15kfg
REF
参考重量 (Kg/pcs)
0.520
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求