IDB25-304.8
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/idb25.prj},{NB=IDB25-304.8},{CODE=IDB25},{TYPE1=Three section form},{TYPE2=Full length extension},{WID=63},{MAT=SPCC},{SUR=Environmentally friendly galvanized (blue white)},{SLI=304.8},{LINK=Website link},{PPATH=idb25/assem/idb25_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDB25 - 工业滑轨/63系列•三节式•全长伸展/重载型
明细表
IDB25-304.8
CODE
代码
IDB25
TYPE1
类型
三节式
TYPE2
类型
全长伸展
WID
宽度
63
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
环保镀锌(蓝白)
SLI
滑轨长度
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
304.8
355.6
406.4
457.2
508.0
558.8
609.6
660.4
711.2
762.0
TRA
滑轨行程
330
A
76.2
B
177.8
C
254.0
E
76.2
F
190.5
G
241.3
BEA
承重
78.5kgf
CKZL
参考重量
0.97
kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求