IDC08-305
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/idc08.prj},{NB=IDC08-305},{CODE=IDC08},{TYPE=Three-section, normally open hold},{WID=35.3},{MAT=Q235},{SUR=Galvanized (blue and white)},{HGCD=305},{LINK=webxxx},{PPATH=idc08/assem/idc08_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDC08 - 中载型, 35系列, 三节式, 常开保持
明细表
IDC08-305
CODE
代码
IDC08
TYPE
类型
三节式, 常开保持
WID
宽度
35.3
MAT
材质
Q235
SUR
表面处理
镀锌(蓝白)
HGCD
滑轨长度
305
356
406
457
508
559
610
660
711
305
356
406
457
508
559
610
660
711
mm
HGXC
滑轨行程
327.2
mm
A
0.0
mm
B
0.0
mm
C
0.0
mm
D
260.3
mm
E
273.0
mm
F
0.0
mm
CZ
承重(1副)
63.6kgf
CKZL
参考重量
0.78
kg/pcs
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求