Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDD01_06 - 重载型, 27系列, 滑块型
明细表
IDD01-E27-160
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
E
mm
HGCD
滑轨长度
mm
XC
行程
91.9 mm
A
45 mm
B
37.0 mm
C
65 mm
D
49 mm
N
孔数
2
CZ
承重(1副)
65N
CKZL
参考重量
kg/pcs
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型