IDE08-10-3
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide08.prj},{NB=IDE08-10-3},{CODE=IDE08},{TYPE1=Slider},{TYPE2=Built-in},{TYPE3=Handle locking},{MAT=A6063},{SUR=Sandblasting anodizing (black)},{FIT=10},{NUM=3},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE08 - 工业滑轨(单件)/滑块/双轴心•滚轮
明细表
IDE08-10-3
CODE
代码
IDE08
TYPE1
类型1
滑块
TYPE2
类型2
内置型
TYPE3
类型3
把手锁紧
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
喷砂阳极氧化 (黑色)
FIT
配合滑轨规格
10
15N
15
20N
20
25
35
10
15N
15
20N
20
25
35
NUM
滚轮数量
3
4
5
3
4
5
H
23
mm
W
29
mm
H1
8.0
mm
T3
6
mm
L
60
mm
B
18.5
mm
L1
18.5
mm
S
M4
A
68
mm
R
26
mm
K
58
mm
F
14.3
mm
G
13
mm
Y0
基本动力安全负载(N)
343
Z0
基本动力安全负载(N)
322
MX0
动力距(N-M)
6.4
MY0
动力距(N-M)
6.8
MZ0
动力距(N-M)
7.1
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求