IDE34-70-L200
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide34.prj},{NB=IDE34-70-L200},{CODE=IDE34},{TYPE=Slide rail},{TYPE1=Built in},{TYPE2=I-shape},{MAT=Niobium alloy steel},{SUR=---},{MSS=70},{L=200},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE34 - 工业滑轨(单件)/滑轨/标准型.内置型
明细表
IDE34-70-L200
CODE
代码
IDE34
TYPE
类型
滑轨
TYPE1
类型
内置型
TYPE2
类型
I型
MAT
材质
铌合金钢
SUR
表面处理
---
MSS
配合滑块规格
70
80
90
110
120
70
80
90
110
120
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
W
98.0
mm
W1
70.2
mm
H
65.0
mm
H1
9.0
mm
WX
70.6
cm^3
WY
18.0
cm^3
IX
345.9
cm^4
IY
58.3
cm^4
CKZL
19.4
kg/m
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求