Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE73 - 紧凑型工业滑轨(单件)/40系列. 滑轨/滑块/重载型
明细表
IDE73-KP
CODE
代码
IDE73
TYPE
类型
滑块
MAT
材质
J/J200
SUR
表面处理
---
COLOUR
颜色
---
SPE
规格
FUN
功能(标配)
单滑块、通孔、夹具式
C
50 mm
D
--- mm
DD2
d2
--- mm
DD1
d1
4.5 mm
H
1.3 mm
S
--- mm
STA
静态载荷
700 N
CKZL
参考重量
0.03 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型