IDE82-7
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/ide82.prj},{NB=IDE82-7},{CODE=IDE82},{TYPE=Low installation type},{TYPE1=Convex slider},{MAT=AIMgSi0.5},{SUR=Natural anodic oxidation},{PHHGGG=7},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
IDE82 - 工业滑轨(单件)/凸形滑块.低安装型/平面滑动膜(中载型)
明细表
IDE82-7
CODE
代码
IDE82
TYPE
类型
低安装型
TYPE1
类型
凸形滑块
MAT
材质
AIMgSi0.5
SUR
表面处理
本色阳极氧化
PHHGGG
配合滑轨规格
7
9
12
15
7
9
12
15
H
8
mm
W
17
mm
C
23
mm
A1
5.0
mm
B
12
mm
C1
21
mm
C2
8
mm
H1
1.5
mm
H2
--
mm
D
--
mm
M
M2
mm
TORQUE
扭矩
0.25
CKZL
参考重量
0.008
COY
0.20
KN
COY1
CO(-Y)
0.20
KN
COZ
0.10
KN
MOX
1.2
Nm
MOY
0.6
Nm
MOZ
0.6
Nm
LINK
网址链接
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求