J-HGY02-17-L1
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/j-hgy02.prj},{NB=J-HGY02-17-L1},{CODE=J-HGY02},{TYPE=Door type},{MAT=PVC},{COLOR=black},{HARDNESS=25±5(Shao C)},{OPE=-30~70℃},{W=17.0},{L=1},{CLA=-},{FUL=100m/roll},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-HGY02 - 密封条 门用型 材质EPDM/PVC
明细表
J-HGY02-17-L1
CODE
代码
J-HGY02
TYPE
类型
门用型
MAT
材质
PVC
COLOR
颜色
黑色
HARDNESS
硬度
25±5(邵C)
OPE
使用温度
-30~70℃
W
宽度
17.0
19.5
21.5
27.5
17.0
19.5
21.5
27.5
L
L长度(m) 最小单位1m
CLA
夹紧厚度(mm)
-
FUL
整卷包装(米/卷)
100m/卷
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求