Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-HGY03 - 密封条 电磁屏蔽型 材质EPDM
明细表
J-HGY03-11-L1
CODE
代码
J-HGY03
TYPE
类型
电磁屏蔽型
MAT
材质
EPDM
COL
颜色
黑色
TEM
使用温度
-40~150℃
W
宽度
mm
L
长度(最小单位1m)
m
CLA
夹紧板厚
1~3 mm
COM
最大压缩量
6 mm
PAC
整卷包装(米/卷)
50米/卷
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型