XAB76-L100
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xab76.prj},{NB=XAB76-L100},{CODE=XAB76},{TYPE=daigaixing B xing},{MAT=ZDC},{SUR=duge},{ANN=fu2gegaizhao},{L=100},{L1=125},{DD=6.2},{DD1=12.3},{HH1=15},{H=40},{B=16},{HH=10},{WEI=0.16},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAB76 - 方形拉手·外装型·带盖B型
明细表
XAB76-L100
CODE
代码
XAB76
TYPE
类型
带盖型B型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀铬
ANN
附件
附2个盖罩
L
100
100
mm
L1
125
125
mm
DD
d
6.2
mm
DD1
d1
12.3
mm
HH1
h1
15
mm
H
40
mm
B
16
mm
HH
h
10
mm
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.16
0.16
LINK
网址链接
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求