Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAH17 - 管形拉手/圆管带盖型·斜角型/外装型
明细表
XAH17-L130-BL
CODE
代码
XAH17
TYPE1
类型
圆管带盖型
TYPE2
类型
斜角型
MAT1
盖罩材质
玻璃纤维增强聚酰胺
MAT2
本体材质
玻璃纤维增强聚酰胺
COL
本体颜色
黑色
L
mm
CCS
盖罩颜色选择
L1
168 mm
L2
110 mm
W1
24 mm
W2
26.5 mm
H1
43 mm
H2
21 mm
H3
22 mm
DD
d
φ8.5 mm
HH
h
5 mm
HH1
h1
6.5 mm
RW
参考重量
0.08 kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей