XAH27-L117-BL
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xah27.prj},{NB=XAH27-L117-BL},{CODE=XAH27},{TYPE1=Round tube with cover},{TYPE2=Right angle type},{MAT1=Glass fiber reinforced polyamide},{MAT2=Glass fiber reinforced polyamide},{COL=black},{L=117},{CCS=BL},{DD=φ8.5},{HH=21.5},{HH1=7.5},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAH27 - 管形拉手/圆管带盖型·直角型/外装型
明细表
XAH27-L117-BL
CODE
代码
XAH27
TYPE1
类型
圆管带盖型
TYPE2
类型
直角型
MAT1
盖罩材质
玻璃纤维增强聚酰胺
MAT2
本体材质
玻璃纤维增强聚酰胺
COL
本体颜色
黑色
L
117
150
117
150
mm
CCS
盖罩颜色选择
BL(黑色)
GR(灰色)
YE(黄色)
YR(橙色)
RD(红色)
BU(蓝色)
BL(黑色)
GR(灰色)
YE(黄色)
YR(橙色)
RD(红色)
BU(蓝色)
L1
157
mm
L2
93.0
mm
W1
22
mm
W2
17.0
mm
H1
46
mm
H2
19.5
mm
H3
24
mm
DD
d
φ8.5
mm
HH
h
21.5
mm
HH1
h1
7.5
mm
RW
参考重量
0.08
kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求