XAH91-L175
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xah91.prj},{NB=XAH91-L175},{CODE=XAH91},{TYPE=tube shape},{MAT1=PA},{MAT2=Special elastomer},{COLOR=blue},{OT=-30°C~80°C},{L=175},{WEIGHT=0.25},{SA=Cross recessed pan head screw with spring washer M6x10 (stainless steel)},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAH91 - 防静电型拉手·内装型
明细表
XAH91-L175
CODE
code
XAH91
TYPE
类型
管形
MAT1
材质(芯材)
PA
MAT2
材质(涂层)
特殊弹性体
COLOR
color
蓝色
OT
使用温度
-30°C~80°C
L
175
mm
WEIGHT
参考重量
0.25
kg/pcs
SA
标配件
十字槽盘头小螺钉, 带弹簧垫圈M6x10(不锈钢)
LINK
网站
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求