XAK36-L108
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xak36.prj},{NB=XAK36-L108},{CODE=XAK36},{TYPE=Right angle},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{L=108},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAK36 - 焊接型拉手 直角型 外装型
明细表
XAK36-L108
CODE
代码
XAK36
TYPE
类型
直角型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
镜面抛光
L
108
144
108
144
L1
120
L2
106
L3
96
B
24
B1
36
A
12
H
27
T
7
HH
h
5.0
D
8.5
DD
d
4.5
WEI
参考重量 (kg/pcs)
0.14
STA
标配件
十字槽圆沉头自攻螺钉 M4×15(不锈钢)
LINK
网站链接
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求