XAM39-A55
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xam39.prj},{NB=XAM39-A55},{CODE=XAM39},{TYPE=Standard Type},{MOU=2 female threads},{BAC=abnormity},{MAT=ZDC},{SUR=White Plated Bronze},{SYHY=-},{A=55},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAM39 - 暗式拉手·内装型·标准型·内螺纹固定
明细表
XAM39-A55
CODE
代码
XAM39
TYPE
类型
标准型
MOU
安装孔
2 内螺纹
BAC
背面形状
异形
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理 (颜色)
镀白青铜
SYHY
适用半导体行业
-
A
55
80
55
80
mm
A1
31.5
mm
D
40
mm
D1
31.5
mm
H
15.5
mm
H1
12.5
mm
L1
16
mm
L
托座 L
32
mm
E
托座 E
7
mm
Q
托座 Q
55
mm
H3
托座 H3
13.5
mm
AA
开孔尺寸 a
46
mm
BB
开孔尺寸 b
35
mm
R
开孔尺寸 R
2
mm
WEI
参考重量
0.035
kg/pcs
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求