XAT09-A110
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat09.prj},{NB=XAT09-A110},{CODE=XAT09},{TYPE1=Handle press rotary},{TYPE2=Square freestanding buttons},{TYPE3=With lock cylinder with padlock type},{MAT1=ZDC5},{MAT2=ZDC5},{MAT3=Q235},{SUR1=Namibian light white},{SUR2=Namibian light white},{SUR3=galvanize},{A=110},{H=30},{T=22},{RW=0.23},{LINK=weblink},{PPATH=xat09/assem/xat09_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAT09 - 平面锁/把手按压转动式•方形独立式按钮/单点式
明细表
XAT09-A110
CODE
代码
XAT09
TYPE1
类型
把手按压转动式
TYPE2
类型
方形独立式按钮
TYPE3
类型
带锁芯带挂锁型
MAT1
基座材质
ZDC5
MAT2
把手材质
ZDC5
MAT3
锁舌材质
Q235
SUR1
基座表面处理
纳米亚光白
SUR2
把手表面处理
纳米亚光白
SUR3
锁舌表面处理
镀锌
A
110
132
150
110
132
150
mm
B
35
mm
A1
17
mm
H
30
mm
T
22
mm
AA
a
103
mm
BB
b
27
mm
RW
参考重量
0.23
kg
LINK
网站链接
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求