XAT56-A142
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat56_57.prj},{NB=XAT56-A142},{CODE=XAT56},{TYPE=bashouanyashi D dai},{MAT=ZDC},{MAT2=ZDC},{MAT3=ZDC},{SUR=Sand Chrome},{SUR1=Sand Chrome},{SUR2=Galvanized},{A=142},{A1=128},{A2=15},{B=32},{B1=26},{B2=49.5},{B3=65.5},{B4=24.5},{B5=9.5},{B6=19},{B7=35},{B8=25.5},{T=17.0},{T1=3.2},{T2=5},{D=8},{DD=4.2},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{DD3=0},{AA=128},{AA1=117},{AA2=93},{AA3=87.5},{BB=27},{R=4.5},{E=2.8},{WEI=0.33},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAT56_57 - 平面锁·把手按压式·D型
明细表
XAT56-A142
CODE
代码
XAT56
XAT56
TYPE
类型
把手按压式/D型/带锁芯
把手按压式/D型/带锁芯
MAT
基座材质
ZDC
MAT2
把手材质
ZDC
MAT3
锁舌材质
ZDC
SUR
基座表面处理
镀砂铬
SUR1
把手表面处理
镀砂铬
SUR2
锁舌表面处理
镀锌
A
142
142
mm
A1
128
128
mm
A2
15
15
mm
B
32
32
mm
B1
26
26
mm
B2
49.5
49.5
mm
B3
65.5
65.5
mm
B4
24.5
24.5
mm
B5
9.5
9.5
mm
B6
19
19
mm
B7
35
35
mm
B8
25.5
25.5
mm
T
17.0
17.0
mm
T1
3.2
3.2
mm
T2
5
5
mm
D
8
8
mm
DD
d
4.2
4.2
mm
DD1
d1
0.0
0.0
mm
DD2
d2
0.0
0.0
mm
DD3
d3
0
0
mm
AA
开孔尺寸a
128
128
mm
AA1
开孔尺寸a1
117
117
mm
AA2
开孔尺寸a2
93
93
mm
AA3
开孔尺寸a3
87.5
87.5
mm
BB
开孔尺寸b
27
27
mm
R
开孔尺寸R
4.5
4.5
mm
E
最大适用门板厚度
2.8
2.8
mm
WEI
参考重量
0.33
0.33
kg
LINK
网址
网站链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求